Publicar produtos
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail

    Elysian Single Towel Rail

    Traduzido por Google,

    A praticidade de um suporte para toalhas muitas vezes passa despercebida. Graças ao seu comprimento estendido, o suporte multifuncional Elysian Single Towel Rail pode servir tanto como varal para toalhas quanto para roupas, oferecendo amplo espaço para secar ou pendurar peças.

    Seu design minimalista tradicional se adapta perfeitamente a uma ampla variedade de banheiros ou lavanderias. Isso também significa que você pode manter os acessórios consistentes em toda a casa, garantindo uma estética mais harmoniosa.

    Observe:

    – Ao utilizar o suporte para toalhas Elysian Single como varal para roupas, a ABI recomenda o uso de um cabide sem revestimento metálico para evitar danos ao produto.

    Características:

    – Construção em latão maciço
    – Trilho multiuso
    – Disponível em diversas cores

    Dimensões:

    – Comprimento: 800 mm
    – Projeção: 73 mm
    – Distância de fixação (centro a centro): 747 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-single-towel-rail
    • Familia de productoTowel Rails
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars