Publicar produtos
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder

    Elysian Toilet Roll Holder

    Traduzido por Google,

    Elegante e resistente, o nosso porta-papel higiênico Elysian complementa qualquer banheiro com seu design sofisticado e funcionalidade descomplicada. Com a possibilidade de ser instalado na lateral da bancada ou diretamente na parede, ele oferece diversas opções para você planejar o espaço ideal.

    Ele combina harmoniosamente com nossa ampla gama de produtos para banheiro, tornando-se um elemento essencial em sua casa por muitos anos, graças à sua resistência ideal e acabamento resistente à corrosão.

    Características:

    – Fácil de instalar.
    – Revestimento por Deposição Física de Vapor (PVD) para proporcionar um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se, ao mesmo tempo, ecologicamente correto.
    – Construção em latão maciço, fácil de limpar.

    Dimensões:

    – Largura: 167 mm
    – Diâmetro da placa traseira: 53 mm
    – Projeção: 81 mm

    Descubra mais opções navegando pela nossa gama completa de porta-papel higiênico .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelysian-toilet-roll-holder
    • Familia de productoToilet Accessories
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)167
    • Profundidade (mm)81
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers