Publicar produtos
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha individual Jai é uma obra de arte inspirada na pia Seba. Possui um compartimento adicional para bandeja de drenagem e está equipado com o sistema de almofada com sensor de água da ABI para amortecer o som do impacto da água durante o uso.

    Jai é construído em aço inoxidável 304 (1,2 mm de espessura) usando uma solda de raio de 10 mm para garantir acúmulo mínimo e fácil limpeza.

    Projetado para facilidade de instalação acima ou abaixo da bancada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajai-single-kitchen-sink-880mm
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosJai
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)880
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)12.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniclassDual Sinks