Publicar produtos
Kingsley Assembly Taps & Spout Set
Kingsley Assembly Taps & Spout Set
Kingsley Assembly Taps & Spout Set
Kingsley Assembly Taps & Spout Set
Kingsley Assembly Taps & Spout Set

    Kingsley Assembly Taps & Spout Set

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nosso elegante conjunto de torneiras e bicas Kingsley adicionará sofisticação ao seu banheiro. Eles são construídos em latão sólido para proporcionar durabilidade e tranquilidade e foram projetados para complementar o refinamento impressionante de toda a nossa coleção Kingsley Provincial.

    Este conjunto montado na parede inclui o corpo embutido na parede e o kit de alça e seria ideal para suas pias de banheiro ou necessidades de banho. A bica é uma torneira de latão maciço moldado e vazado que garante durabilidade duradoura e proporciona um fluxo de água suave graças à sua curvatura suave.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakingsley-assembly-taps-and-spout-set
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de produtosKingsley
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)267
    • Profundidade (mm)213
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia