Publicar produtos
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel

    Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    A armadilha para garrafas redondas Marli é um acessório de banheiro minimalista e adequado para encanadores. Com altura e profundidade ajustáveis, Marli garante que quaisquer diferenças no local possam ser facilmente contabilizadas.

    Marli é fácil de instalar e possui tamanho de rosca padrão. Sua tubulação é cortada no tamanho certo dependendo dos recuos da parede ou da altura da pia da bacia. Isto garante um processo de instalação sem esforço para o seu comerciante durante a fase de configuração.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarli-bottle-trap-round-ss
    • Familia de productoWastes
    • Grupo de produtosMarli
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)62.5
    • Profundidade (mm)132
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal de resíduos
    • Uniclass 2015 CódigoCo_50_20_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater collection networks
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles