Publicar produtos
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin
Melia Concrete Basin

    Melia Concrete Basin

    Traduzido por Google,

    Traga beleza ao seu espaço com a Bacia de Concreto Melia montada em bancada. Sua construção genuína de concreto, juntamente com os detalhes orgânicos da borda, cria uma estética textural distinta.

    Esta bacia foi cuidadosamente testada quanto à qualidade contra impactos, rachaduras, absorção de água e resistência a manchas, para garantir excelente durabilidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMelia-Concrete-Basin
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de produtosMelia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)101
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)9.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks