Publicar produtos
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook

    Milani Robe Hook

    Traduzido por Google,

    O gancho para roupão Milani apresenta um design orgânico e arredondado que complementa perfeitamente uma casa moderna ou minimalista. Um excelente exemplo de versatilidade, ele pode manter suas toalhas ou roupões organizados no banheiro e seus casacos e chapéus arrumados no corredor.

    Fabricado em latão maciço para maior resistência e durabilidade, seu formato simples se integrará facilmente ao seu espaço, proporcionando um toque de luxo que perdurará por muitos anos.

    Características:

    – Revestimento por Deposição Física de Vapor (PVD) para proporcionar um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se, ao mesmo tempo, ecologicamente correto.
    – Construção em latão maciço, fácil de limpar.
    – A projeção generosa mantém seus itens firmemente no lugar.

    Dimensões:

    – Diâmetro: 40 mm
    – Projeção: 45 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamilani-robe-hook
    • Familia de productoRobe Hooks
    • Grupo de produtosMilani
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks