Publicar produtos
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm

    Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm

    Traduzido por Google,

    Com seu design elegante em arco, o Armário com Espelho Mona Arch é um complemento sofisticado para qualquer espaço, combinando forma e função de maneira harmoniosa.   Com um acabamento em carvalho puro em tons quentes e curvas suaves e modernas, este armário complementa uma ampla variedade de estilos de banheiro.

    Fabricado em aglomerado de alta densidade e resistente à umidade, o Armário com Espelho Mona Arch foi projetado para suportar as condições úmidas do banheiro. Uma discreta saliência na parte inferior oferece um visual limpo e sem puxadores, além de fácil acesso, enquanto as prateleiras internas ajustáveis ​​proporcionam armazenamento flexível.

    Cada armário com espelho vem com uma prateleira ajustável, e uma prateleira extra está incluída na embalagem para maior flexibilidade.

    Características:

    – Armário com espelho totalmente montado
    – Acabamento em Carvalho Puro
    – Prateleiras com múltiplas regulagens
    – Base chanfrada com saliência e puxador angulado

    Dimensões:

    – Altura: 900 mm
    – Largura: 450 mm
    – Projeção: 162 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamona-arch-mirror-cabinet-450-x-900mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosMona
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors