Publicar produtos
Nelios Concrete Pedestal Basin
Nelios Concrete Pedestal Basin
Nelios Concrete Pedestal Basin
Nelios Concrete Pedestal Basin
Nelios Concrete Pedestal Basin
Nelios Concrete Pedestal Basin

    Nelios Concrete Pedestal Basin

    Traduzido por Google,

    Adicionando um ponto focal exclusivo ao seu espaço, esta pia de concreto arredondada suspensa na parede e seu pedestal oferecem a solução perfeita para as necessidades do seu banheiro ou lavabo.

    Disponível em acabamentos cinza, amêndoa e branco, a construção em concreto genuíno cria uma estética textural única para cada produto que define exclusivamente seu design.

    Como a pia e o pedestal podem ser separados, o pedestal intercambiável pode ser convenientemente colocado embaixo da pia montada na parede, para que você possa misturar e combinar de acordo com sua preferência de cor pessoal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanelios-concrete-pedestal-basin
    • Familia de productoPedestal Basins
    • Grupo de produtosNelios
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)865
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)46.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks