Publicar produtos
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps
Nesso Assembly Taps

    Nesso Assembly Taps

    Traduzido por Google,

    Fabricadas em aço inoxidável 304 durável, as torneiras de montagem Nesso apresentam uma placa traseira plana e fina e uma alavanca de ajuste para uma estética moderna e sofisticada.

    Estas torneiras misturadoras de água quente e fria utilizam cartuchos cerâmicos de um quarto de volta e, ao contrário das nossas outras torneiras de montagem, giram para fora em vez de para dentro para ativar o fluxo de água.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanesso-assembly-taps
    • Familia de productoAssembly Taps
    • Grupo de produtosElysian
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 17 11
    • Título OmniclassSink Disc Faucets