Publicar produtos
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer
Nesso Basin Mixer

    Nesso Basin Mixer

    Traduzido por Google,

    Fabricada em aço inoxidável 304 durável, a torneira de lavatório Nesso para instalação em bancada apresenta uma placa traseira elegante com bordas planas e um manípulo com cantos arredondados, para uma estética moderna e sofisticada.

    A gama Nesso tem o maior alcance entre as nossas torneiras de lavatório e inclui um arejador que permite 5 graus de ajuste na direção da água.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanesso-basin-mixer
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de produtosNesso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155.6
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)173
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia