Publicar produtos
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer

    Nesso Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,

    Fabricado em aço inoxidável 304 durável, o misturador de cozinha Nesso combina desempenho potente com uma estética moderna e sofisticada.

    Possui uma placa traseira fina e de bordas planas, além de uma alavanca com cantos arredondados, um prático bico giratório de 360 ​​graus e controle preciso de temperatura e pressão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanesso-kitchen-mixer
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosNesso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)296.9
    • Largura (mm)97.9
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia