Publicar produtos
Nesso Shower Rail
Nesso Shower Rail
Nesso Shower Rail
Nesso Shower Rail
Nesso Shower Rail
Nesso Shower Rail

    Nesso Shower Rail

    Traduzido por Google,

    Fabricado em aço inoxidável 304 durável, o suporte de chuveiro Nesso possui um design elegante com bordas planas e contornos sutis para um visual moderno e sofisticado.

    Seu perfil fino combina perfeitamente com o nosso braço de chuveiro Nesso, criando uma integração harmoniosa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanesso-shower-rail
    • Familia de productoShower Rails
    • Grupo de produtosNesso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)113.4
    • Profundidade (mm)62.5
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures