Publicar produtos
Nesso Toilet Roll Holder
Nesso Toilet Roll Holder
Nesso Toilet Roll Holder
Nesso Toilet Roll Holder
Nesso Toilet Roll Holder
Nesso Toilet Roll Holder

    Nesso Toilet Roll Holder

    Traduzido por Google,

    Fabricado em aço inoxidável 304 durável, o porta-papel higiênico Nesso apresenta um design plano e fino com cantos arredondados para uma estética sofisticada e moderna.

    Para máxima versatilidade, este produto pode ser virado para se adequar a qualquer orientação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanesso-toilet-roll-holder
    • Familia de productoToilet Roll Holders
    • Grupo de produtosNesso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers