Publicar produtos
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout
Nesso Wall-Mounted Spout

    Nesso Wall-Mounted Spout

    Traduzido por Google,

    Fabricada em aço inoxidável 304 durável, a bica de parede Nesso apresenta um design elegante com bordas planas, cantos levemente arredondados e uma placa traseira perfeitamente integrada, para um visual moderno e sofisticado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanesso-wall-mounted-spout
    • Familia de productoSpouts
    • Grupo de produtosNesso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)42
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets