Publicar produtos
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Traduzido por Google,

    A cuba de parede Pedra é feita de pedra travertino maciça e apresenta um design elegante e curvo que exala elegância discreta. Seu prático design de parede é ideal para espaços menores.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapedra-wall-mounted-basin-400mm
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de produtosPedra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks