Publicar produtos
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm

    Round Mirror 800mm

    Traduzido por Google,

    Apresentando curvas suaves e orgânicas, o Espelho Redondo 800 é o acompanhamento de design perfeito para qualquer cômodo da casa.

    Construído em aço inoxidável 304 durável e projetado especificamente para suportar espaços de alta umidade, como banheiros ou lavabos, este espelho está disponível em todas as nossas cores exclusivas para garantir que você possa incorporá-lo perfeitamente no resto do design da sua casa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaround-mirror-800mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioMirror Glass
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)11.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors