Publicar produtos
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm

    Round Mirror LED 800mm

    Traduzido por Google,

    Adicione um toque de luxo a qualquer cômodo da casa com o nosso espelho redondo iluminado com LED 800.

    Sempre um destaque, este espelho é uma homenagem contemporânea ao glamour da velha Hollywood, com seu brilho suave e quente e curvas orgânicas. Fabricado em aço inoxidável 304 durável e disponível em cinco de nossos acabamentos exclusivos, este espelho elevará qualquer espaço e iluminará todos os ambientes.

    Observe:

    – Este produto deve ser instalado na estrutura interna da parede e conectado a um interruptor externo, pois não possui sensor ou interruptor integrado.
    – Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas que possam ocorrer caso o espelho não seja instalado em uma estrutura de parede adequada.

    Características:

    – A construção em aço inoxidável 304 oferece durabilidade para uso interno e comercial.
    – O sistema de eletrocoloração HeatShield PVD da ABI proporciona um acabamento mais resistente à corrosão.
    – A madeira compensada de alta resistência, própria para uso marítimo, garante durabilidade em áreas úmidas.

    Dimensões:

    – Diâmetro: 800 mm
    – Espessura: 44 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaround-mirror-led-800mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioMirror Glass
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)12.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors