Combinando elegância e sofisticação, a pia de cozinha quadrada Seba em aço inoxidável é uma das nossas pias mais prestigiadas. Ela integra pontos de drenagem dobrados em seu design para evitar o acúmulo de resíduos e é equipada com o sistema de amortecimento WaterSense da ABI, que atenua o som da água ao impacto.
A pia de cozinha individual Seba também se adapta perfeitamente à lavanderia e pode ser instalada acima ou abaixo da bancada, dependendo da preferência pessoal.
Características:
– PVD (Deposição Física de Vapor)
– Construção em aço inoxidável 304 (1,2 mm de espessura)
– Cantos soldados com raio de 10 mm para facilitar a limpeza
– Almofadas acústicas WaterSense
– Canais de drenagem dobrados personalizados
– Inclui 1 ralo de pia; 1 protetor de ralo de pia; 1 conjunto de clipes de fixação para instalação sob a bancada.
Dimensões:
– Comprimento: 550 mm
– Largura: 450 mm
– Profundidade: 200 mm