Publicar produtos
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)

    Seba Single Sink 550mm (Deep)

    Traduzido por Google,

    Combinando elegância com sofisticação, o lavatório único quadrado em aço inoxidável Seba é um dos nossos lavatórios mais prestigiados. Integra pontos de drenagem dobrados em seu design para evitar o acúmulo de resíduos e está equipado com o sistema de amortecimento com sensor de água da ABI, que amortece o som da água no momento do impacto.

    O Seba Single Sink adapta-se igualmente à lavandaria e pode ser montado acima ou abaixo da bancada, dependendo da preferência pessoal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseba-single-sink-550mm-deep
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosSeba
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks