Publicar produtos
Sensor Gooseneck Hob Spout
Sensor Gooseneck Hob Spout
Sensor Gooseneck Hob Spout
Sensor Gooseneck Hob Spout
Sensor Gooseneck Hob Spout
Sensor Gooseneck Hob Spout
Sensor Gooseneck Hob Spout

    Sensor Gooseneck Hob Spout

    Traduzido por Google,

    Nosso bico de fogão com sensor pescoço de ganso é um acessório de torneira moldado e oco que garante durabilidade duradoura e proporciona um fluxo de água suave graças à sua curvatura suave. As torneiras sem contacto são uma solução segura, cómoda e económica para espaços domésticos e comerciais.

    Esta bica é construída em aço inoxidável 304 e tem um design elegante e esteticamente agradável. Graças à sofisticada tecnologia infravermelha, a água para instantaneamente quando você remove as mãos para garantir recursos premium de economia de água.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasensor-gooseneck-hob-spout
    • Familia de productoSpouts
    • Grupo de produtosSensor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)369
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)229
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets