Publicar produtos
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout

    Sensor Wall-Mounted Spout

    Traduzido por Google,

    Nossa bica de parede com sensor é uma torneira moldada e vazada, que garante durabilidade duradoura e proporciona um fluxo de água suave graças à sua curvatura suave. As torneiras sem contacto são uma solução segura, cómoda e económica para espaços domésticos e comerciais.

    Construída em aço inoxidável 304, esta bica combina um belo design aerodinâmico com tecnologia inovadora. Possui um sensor infravermelho que para instantaneamente quando você remove as mãos para experimentar recursos excepcionais de economia de água.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasensor-wall-mounted-spout
    • Familia de productoSpouts
    • Grupo de produtosSensor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)96
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)222
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets