Publicar produtos
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower

    Sola Hand Shower

    Traduzido por Google,

    Com um design elegante e moderno, o chuveiro de mão Sola une sofisticação estética e funcionalidade, ao mesmo tempo que confere confiança ao seu refúgio ao ar livre.

    Além disso, sua construção em aço inoxidável 316 proporciona excelente resistência à corrosão e à ferrugem. Isso garante a adequação do chuveiro de mão Sola tanto para uso externo quanto interno.

    Observe:

    – Recomenda-se que os produtos da nossa Coleção Sola sejam combinados com outros produtos da nossa linha Sola para garantir a consistência da cor.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316
    – Bicos de borracha
    – Adequado para uso externo (resistente à ferrugem e com propriedades anticorrosivas)

    Dimensões:

    – Comprimento: 220 mm
    – Circunferência: 24 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-hand-shower
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)24
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers