Publicar produtos
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer

    Sola Minimal Mixer

    Traduzido por Google,

    Esta torneira misturadora minimalista de embutir na parede é uma solução inteligente para as suas necessidades de lavagem. Seu design moderno e elegante, excelente funcionalidade e eficiência hídrica garantem que ela se destacará em qualquer banheiro.

    Além disso, sua construção em aço inoxidável 316 proporciona excelente resistência à corrosão e à ferrugem, garantindo a adequação da torneira Sola Minimal tanto para aplicações internas quanto externas.

    Observe:
    – Recomenda-se que os produtos da nossa Coleção Sola sejam combinados com outros produtos da nossa linha Sola para garantir a consistência da cor.

    Características:
    – Construção em aço inoxidável 316
    – PVD (Deposição Física de Vapor)
    – Adequado também para uso externo (resistente à ferrugem e com propriedades anticorrosivas)

    Dimensões:
    – Diâmetro do cabo: 42 mm
    – Diâmetro da placa traseira: 60 mm
    – Espessura da placa traseira: 6 mm
    – Altura: 116 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-minimal-mixer
    • Familia de productoMinimal Mixers
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)117
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 15
    • Título OmniclassShower Cartridge Faucets