Publicar produtos
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer

    Sola Outdoor Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,

    A estética suave e elegante da nossa torneira de cozinha contemporânea Sola foi concebida para complementar a nossa gama de produtos para exterior. É fabricada em aço inoxidável 316 de alta durabilidade, próprio para uso marítimo, e possui uma função giratória fácil de usar, com controlo preciso da temperatura e da pressão.

    A batedeira de cozinha Sola está disponível em vários acabamentos atraentes, incluindo latão escovado, cinza-chumbo escovado, cobre escovado e aço inoxidável.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316 de grau marítimo, altamente durável e com propriedades anticorrosivas.
    – O sistema de coloração eletrolítica PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se ao mesmo tempo ecológico.  

    Dimensões:

    – Alcance: 188 mm
    – Altura: 372 mm

    Para mais inspiração, explore a nossa gama completa de artigos para exterior .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-outdoor-kitchen-mixer
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)372
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniclassSink Cartridge Faucets