Publicar produtos
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)

    Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)

    Traduzido por Google,

    A pia de exterior Sola foi projetada para complementar nossa linha de produtos para áreas externas, já por si só elegante. Fabricada em aço inoxidável 316 de alta durabilidade, próprio para uso marítimo, ela pode ser instalada tanto sobreposta quanto embutida. Além disso, possui um sistema de transbordamento integrado.

    Seus canais de drenagem inteligentemente dobrados e as almofadas acústicas WaterSense garantem um uso mais silencioso e maior facilidade de limpeza. Está disponível em vários acabamentos atraentes, incluindo latão escovado, cinza-chumbo escovado, cobre escovado e aço inoxidável.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316 de grau marítimo, altamente durável e com propriedades anticorrosivas.
    – O sistema de coloração eletrolítica PVD ABI HeatShield proporciona um acabamento mais resistente à corrosão, mantendo-se ao mesmo tempo ecológico.  
    – As almofadas acústicas WaterSense proporcionam um uso mais silencioso.
    – Canais de drenagem dobrados sob medida para evitar o acúmulo de conteúdo.
    – Cantos soldados com raio de 10 mm para facilitar a limpeza.
    – Cesto de lixo em aço inoxidável 316 incluído na compra.
    – Pode ser instalada tanto como pia de sobrepor quanto como pia de embutir.
    – Sistema de transbordamento integrado ao design.

    Dimensões:

    – Comprimento: 550 mm
    – Largura: 450 mm
    – Profundidade: 200 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-outdoor-single-sink-550mm-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)9.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks