Publicar produtos
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook

    Sola Robe Hook

    Traduzido por Google,

    Adicionando praticidade e harmonia ao seu espaço exterior, o gancho para roupão Sola complementa o visual do seu conjunto de chuveiro Sola, oferecendo a solução perfeita para o dia a dia.

    Além disso, sua construção em aço inoxidável 316 proporciona excelente resistência à corrosão e à ferrugem, garantindo que o gancho para roupão Sola seja adequado tanto para uso externo quanto interno.

    Observe:

    – Recomenda-se que os produtos da nossa Coleção Sola sejam combinados com outros produtos da nossa linha Sola para garantir a consistência da cor.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316
    – Sem parafusos de fixação visíveis

    Dimensões:

    – Diâmetro: 50 mm
    – Profundidade: 32 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-robe-hook
    • Familia de productoRobe Hooks
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks