Publicar produtos
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm

    Sola Shower Arm

    Traduzido por Google,

    Este braço de chuveiro Sola se destaca pelo design elegante e moderno, excelente funcionalidade e economia de água. Ele contribuirá para um visual sofisticado em qualquer ambiente.

    Além disso, sua construção em aço inoxidável 316 proporciona excelente resistência à corrosão e à ferrugem. Isso garante a adequação do braço de chuveiro Sola tanto para aplicações internas quanto externas.

    Observe:

    – Recomenda-se que os produtos da nossa Coleção Sola sejam combinados com outros produtos da nossa linha Sola para garantir a consistência da cor.
    – Este braço de chuveiro de parede funciona em conjunto com o chuveiro Sola.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316
    – PVD (Deposição Física de Vapor)
    – Adequado também para uso externo (resistente à ferrugem e com propriedades anticorrosivas)

    Dimensões:

    – Alcance de 400 mm
    – Queda vertical de 60 mm
    – Diâmetro da placa traseira: 60 mm
    – Espessura da placa traseira: 6 mm
    – Rosca padrão de ½ polegada

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-shower-arm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers