Este conjunto de aço inoxidável 316 de alta durabilidade combina de forma prática o nosso braço de chuveiro Sola e o chuveiro de mão Sola correspondente, adicionando sofisticação ao seu refúgio interior ou exterior com excelente resistência à corrosão e ferrugem.
O chuveiro de mão redondo oferece cobertura completa através de 180 saídas emborrachadas, garantindo um fluxo de água constante, reduzindo a vibração e proporcionando isolamento. O braço do chuveiro completa o conjunto com seu design elegante.
Observe:
– Devido à natureza orgânica e artesanal do nosso acabamento antigo, podem ocorrer variações sutis de cor, tonalidade e textura, o que contribui para o caráter único de cada peça .
– Este conjunto não inclui um mixer. Você pode adquirir o Mixer Minimalista Sola aqui.
– Você também pode combinar este conjunto com o nosso Conjunto de Chuveirinho Sola aqui.
Características:
– Processo exclusivo de tamboreamento em 3 etapas da ABI Interiors, utilizando tecnologia cerâmica e vibratória.
– Construção em aço inoxidável 316 altamente durável com propriedades anticorrosivas
– Adequado também para uso externo (resistente à ferrugem e com propriedades anticorrosivas)
Dimensões:
Chuveiro:
– Altura: 49 mm
– Diâmetro 250 mm:
Braço do chuveiro:
– Alcance de 400 mm
– Queda vertical de 60 mm
– Diâmetro da placa traseira: 60 mm
– Espessura da placa traseira: 6 mm
– Rosca padrão de ½ polegada