Publicar produtos
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head

    Sola Shower Head

    Traduzido por Google,

    Aprimorando instantaneamente seu refúgio ao ar livre, o chuveiro Sola une sofisticação estética e funcionalidade excepcional. Um sistema de distribuição de água precisa proporciona cobertura completa, enquanto sua excelente eficiência hídrica o torna um acessório de chuveiro premium.

    Além disso, sua construção em aço inoxidável 316 proporciona excelente resistência à corrosão e à ferrugem. Isso garante a adequação do chuveiro Sola tanto para uso externo quanto interno.

    Observe:

    – Recomenda-se que os produtos da nossa Coleção Sola sejam combinados com outros produtos da nossa linha Sola para garantir a consistência da cor.
    – Este chuveiro Sola funciona em conjunto com o braço de chuveiro de parede Sola.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316
    – PVD (Deposição Física de Vapor)
    – Bicos de borracha
    – Adequado também para uso externo (resistente à ferrugem e com propriedades anticorrosivas)

    Dimensões:

    – Cabeça redonda: 250 mm
    – Altura: 49 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-shower-head
    • Familia de productoShower Heads
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)49
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures