Publicar produtos
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail

    Sola Single Towel Rail

    Traduzido por Google,

    Dê um toque de elegância a qualquer ambiente com o nosso suporte para toalhas Sola Single. Fabricado em aço inoxidável 316 resistente, este suporte para toalhas sofisticado foi projetado para suportar as intempéries, sendo perfeito para uso interno, externo ou comercial. Seu design moderno adiciona um toque de sofisticação, sem abrir mão da durabilidade.

    Como parte da nossa coleção Antique, este corrimão é meticulosamente trabalhado através de um processo exclusivo de 3 etapas que combina arte cerâmica, técnicas vibratórias e inovação PVD. O resultado é um acabamento que exala charme artesanal e envelhecido.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-single-towel-rail
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)740
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars