Publicar produtos
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout

    Sola Wall-Mounted Spout

    Traduzido por Google,

    A bica de parede Sola é a solução perfeita para a sua pia. Sua estética elegante, durabilidade garantida e funcionalidade impressionante ajudam a modernizar qualquer banheiro.

    Além disso, sua construção em aço inoxidável 316 proporciona excelente resistência à corrosão e à ferrugem, garantindo que a bica de parede Sola seja adequada tanto para aplicações externas quanto internas.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável 316
    – PVD (Deposição Física de Vapor)
    – Adequado também para uso externo (resistente à ferrugem e com propriedades anticorrosivas)

    Dimensões:

    – Alcance de 200 mm
    – Diâmetro da placa traseira: 60 mm
    – Espessura da placa traseira: 6 mm
    – Diâmetro do bico: 24 mm
    – Rosca fêmea de ½ polegada

    Observe:

    – Recomenda-se que os produtos da nossa Coleção Sola sejam combinados com outros produtos da nossa linha Sola para garantir a consistência da cor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasola-wall-mounted-spout
    • Familia de productoSpouts
    • Grupo de produtosSola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets