Publicar produtos
Toilet Brush Holder
Toilet Brush Holder
Toilet Brush Holder
Toilet Brush Holder
Toilet Brush Holder
Toilet Brush Holder
Toilet Brush Holder
Toilet Brush Holder

    Toilet Brush Holder

    Traduzido por Google,

    Transforme sua escova de vaso sanitário em um acessório valioso para o lavabo. Possui uma construção robusta em aço inoxidável e uma opção de montagem na parede para facilitar o acesso. Além disso, tanto a escova giratória quanto a escova sanitária são substituíveis. Isso aumentará a vida útil do seu porta-escova sanitária, eliminando a necessidade de adquirir um conjunto totalmente novo.

    Complete o espaço do seu banheiro navegando por nossa bela variedade de pias de banheiro, pias, torneiras de banheiro e outros acessórios de banheiro.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatoilet-brush-holder
    • Familia de productoToilet Accessories
    • Grupo de produtosABI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)379
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties