Publicar produtos
Vienna Single Sink 630mm
Vienna Single Sink 630mm

    Vienna Single Sink 630mm

    Traduzido por Google,

    Com uma construção em granito branco e um belo acabamento branco mate, o nosso Vienna Single Sink marca presença em qualquer cozinha.

    O Vienna pode ser montado por baixo ou por cima e é extremamente resistente a manchas, arranhões, calor e impactos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavienna-single-sink-630mm
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosVienna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)233
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)17.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniclassDual Sinks

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia