Publicar produtos
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)

    Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)

    Traduzido por Google,

    Uma bacia subterrânea retangular com aparência nivelada e inteligente, a Zuri aprimora os espaços do banheiro ou lavabo. A sua construção de superfície sólida garante resistência e resistência superiores, enquanto o seu acabamento branco brilhante reforça o seu apelo estético.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazuri-rectangle-undercounter-basin-520mm-large
    • Familia de productoUnder mount Basins
    • Grupo de produtosZuri
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)11.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks