Publicar produtos
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    Traduzido por Google,

    Uma pia redonda que marca a presença, a Zuri transformará positivamente seu banheiro ou lavabo. A sua construção de superfície sólida garante a sua resistência e resistência superiores, enquanto o seu acabamento branco mate redefine o seu brilho estético.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazuri-undercounter-Pill-basin-530mm
    • Familia de productoUnder mount Basins
    • Grupo de produtosZuri
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)9.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks