Publicar produtos
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Scala é uma paráfrase lúdica em ferro corrugado que emprega simultaneamente a funcionalidade da forma. O design do Scala absorvente de som não foi desenvolvido apenas por razões visuais, mas principalmente para contribuir para uma paisagem sonora mais suave. O feltro moldado absorve o som e a superfície em forma de onda quebra efetivamente as ondas sonoras. Scala é uma interação perfeitamente simples entre material e forma. Scala pode ser pendurado na parede ou no teto, para reduzir discretamente o nível de ruído. Scala é 100% reciclável e o tecido é aprovado pelo EU Ecolabel. Tamanho: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, retrato ou paisagem.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única19053000
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosScala
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCAbsorption filters
    • Código UNSPSC40161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-27 65 00
    • Título OmniclassEquipment Acoustic Insulation
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África