Publicar produtos
Zen Pod Advanced Small
Zen Pod Advanced Small
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Small

    Traduzido por Google,

    Projeto Staffan Holm. A nova série Zen Pod, inspirada no Japão, facilita a criação de oásis de tranquilidade no local de trabalho. O Zen Pod consiste em salas pequenas, móveis e silenciosas, impecavelmente projetadas. Disponível em três tamanhos; Pequeno, Médio e Grande.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazen-pod-advanced-small
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosZen Pod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2310
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 21 11
    • Título OmniclassPlant Office Shelters and Booths

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África