Publicar produtos
Zen Pod Essential XXL
Abstracta

Zen Pod Essential XXL

Traduzido por Google,

Projeto Staffan Holm. A nova série Zen Pod, inspirada no Japão, facilita a criação de oásis de tranquilidade no local de trabalho. Zen Pod consiste em salas pequenas, móveis e silenciosas, com um design impecável. Disponível em diferentes tamanhos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZen-Pod-Essential-XXL
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de produtosZen Pod
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2320
  • Largura (mm)4515
  • Profundidade (mm)2310
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-19 31 21 11
  • Título OmniclassPlant Office Shelters and Booths

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte Oceânia África