Publicar produtos
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro com sistema de transferência ADA e drenagem linear integrada para remoção rápida e eficiente da água. Possui um degrau baixo de 19 mm (¾") projetado para atender aos requisitos ADA de 13 mm (½") acima do piso acabado quando instalado corretamente, ralo linear de parede a parede com grelha de aço inoxidável, construção em superfície sólida, garantia de 30 anos, fabricado nos EUA.

    Especificação
      • Exterior dimensions: 37 7/8”w x 37”d
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4" vertical threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única37-7-8-x-37-Linear-Drain-ADA-Transfer-Shower-Pan-APF3838LDPANSS
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosADA Shower Bases
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro