Publicar produtos
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro Freedom ADA com flanges de encaixe duplo e dimensões internas de 91,4 cm x 91,4 cm. Possui um degrau baixo de 1,9 cm projetado para atender aos requisitos da ADA de 1,3 cm acima do piso acabado quando instalada corretamente, feita de fibra de vidro com superfície acrílica aplicada, garantia de 30 anos, fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Exterior Dimensions: 38½”w x 37⅜”d x 4 ½”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • ¾” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38-1-2-x-37-3-8-Freedom-ADA-Shower-Base-with-Double-Receiver-Flange-APF3838BFPANRRF
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosADA Shower Bases
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro