Publicar produtos
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro Freedom de 96,5 cm x 96,5 cm (38" x 38") em conformidade com a norma ANSI B, dimensionada para espaços com acesso facilitado. Possui soleira discreta de 10 cm (4"), base pré-nivelada para facilitar a instalação, estrutura em fibra de vidro com superfície acrílica aplicada, 30 anos de garantia e é fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 38” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF3838SHPANRRF
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosANSI B Pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText