Publicar produtos
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R

    39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R

    Traduzido por Google,

    Cabine de chuveiro monobloco para novas construções. Possui dimensões internas de 91,4 cm x 91,4 cm (36" x 36") para conformidade com a ADA, soleira baixa de 1,9 cm (¾"), flange dupla de encaixe, base pré-nivelada, paredes reforçadas, acabamento liso, acrílico durável, 30 anos de garantia e é fabricada nos EUA. Encomende com assento dobrável, barras de apoio e acessórios instalados de fábrica para atender às diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 39”w x 37½”d x 82 1/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única39-x-37-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-Wall-APFQ3682BF75R
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Transfer Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros