Publicar produtos
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    Traduzido por Google,

    Cabina de duche monobloco ANSI Tipo B para novas construções. Dimensões internas de 122 cm x 7,6 cm, soleira de 10 cm, ralo central, flanges de encaixe duplo, piso texturizado antiderrapante, paredes totalmente reforçadas, acabamento durável em acrílico aplicado com padrão de azulejo tipo metrô. Garantia de 30 anos, fabricada nos EUA. Combine com barras de apoio, assento de duche dobrável e pacotes de acessórios para atender aos requisitos FHA/ANSI Tipo B.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 1-piece for new construction
      • 4" threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50-5-8-x-38-1-2-Freedom-ANSI-B-Shower-APF5038SH4
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosANSI B Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros