Publicar produtos
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75

    62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75

    Traduzido por Google,

    Box de chuveiro adaptado para cadeirantes, com cinco peças, ideal para reformas. Dimensões internas de 152 cm x 91 cm (60" x 36") para conformidade com a ADA, soleira chanfrada de 1,9 cm (3/4"), ralo central, base pré-nivelada, revestimento completo em madeira, aparência de azulejo tipo metrô com acabamento durável em acrílico aplicado. Garantia de 30 anos, fabricado nos EUA. Encomende com assento de chuveiro dobrável, barras de apoio e acessórios para atender às diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 62 5/8”w x 38 ¼”d x 79”h
      • Inside Dimensions: 60” x 36”
      • 5-piece for remodeling
      • 3/4” barrier free, beveled threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62-5-8-x-381-4-Freedom-ADA-Roll-In-Shower-CENTER-drain-APF6238BF5P-75
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Roll In Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros