Publicar produtos
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro Freedom ADA com dimensões internas de 60" x 30" e ralo à direita para combinar com as instalações hidráulicas existentes. Possui um batente de perfil baixo de 1" projetado para atender aos requisitos da ADA de ½" acima do piso acabado quando instalado corretamente, fibra de vidro com superfície acrílica aplicada, garantia de 30 anos, fabricado nos EUA.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 62 7/16” x 32 1/4” x 4 1/2”
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-RIGHT-Drain-APF6232BFPANR
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosADA Shower Bases
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros