Publicar produtos
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR

    ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR

    Traduzido por Google,

    Box de chuveiro de cinco peças, acessível para cadeirantes, ideal para reformas. Dimensões internas de 152 cm x 76 cm (60" x 30") para conformidade com a ADA, soleira chanfrada de 2,5 cm (1"), ralo à direita, base autoportante pré-nivelada, paredes totalmente reforçadas, acabamento em acrílico resistente com aparência de azulejo tipo metrô. Garantia de 30 anos, fabricado nos EUA. Encomende com assento de chuveiro dobrável, barras de apoio e acessórios para atender às diretrizes da ADAAG.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 62 7/16” w x 32 1/4” d x 79” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 5-piece for remodeling
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaADA-Roll-In-Shower-62-7-16-x-32-1-4-Freedom-Series-Right-Drain-APF6232BF5PR
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de produtosADA Roll In Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros