Painéis acústicos à base de celulose CFAB
Os painéis acústicos de celulose CFAB são feitos com uma mistura exclusiva de 65-75% de fibras recicladas. Eles oferecem uma solução ecologicamente correta para painéis acústicos. Os painéis são econômicos, fáceis e seguros de manusear e instalar. A maioria dos painéis é instalada nas paredes ou no teto com adesivos, mas pinos e arruelas também podem ser usados. As aplicações mais comuns para os painéis de celulose CFAB são em áreas onde a estética é de menor importância ou em aplicações onde são usados como suporte acústico para um sistema de tecido esticado no local. Algumas aplicações típicas para os painéis CFAB incluem aplicações industriais ou mecânicas, cervejarias ou bares, painéis absorventes para trás de tecido esticado ou paredes ou tetos de madeira linear/ripados, sob mesas e cadeiras ou em outras situações em que o ambiente ou espaço busca uma estética industrial/reciclada.
Aplicações:
Aplicações industriais ou mecânicas onde um produto de baixo custo e alta absorção é mais importante do que a estética, cervejarias ou bares, painéis absorventes para trás de tecido esticado ou paredes ou tetos de madeira linear/ripados, embaixo de mesas e cadeiras ou em outras situações onde o ambiente ou espaço busca uma estética industrial/reciclada.
Composição do material: Mistura de fibras têxteis e de papel - 65-75% de conteúdo reciclado
Espessuras: 1", 1,5" e 2"
Densidades disponíveis:
1" 3 lb. pcf
1,5" 3 lb pcf
1" 6 lb. pcf (pode ser aplicado pedido mínimo)
1" 8 lb. pcf (pode ser aplicado pedido mínimo)
2" 3 lb. pcf
Tamanho padrão: 24" x 48"
Tamanhos adicionais: ** 12" x 12", 24" x 24", **48" x 48", 48" x 96"
**Quantidades mínimas se aplicam, ligue para mais detalhes.**
Segurança do produto: Nossos painéis de celulose CFAB contêm retardantes de chamas para garantir a máxima segurança no isolamento de edifícios e possuem classificação de resistência ao fogo Classe A. Para proteger contra o crescimento de mofo, os painéis de celulose CFAB contêm um fungicida registrado pela EPA. O CFAB não contém partículas nocivas em suspensão no ar e não causa coceira nem irritação na pele.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |