Publicar produtos
Quiet Liner™ - Recycled Cotton Duct Liner

Quiet Liner™ - Recycled Cotton Duct Liner

Traduzido por Google,

Quiet Liner™ – Isolamento acústico e térmico avançado para dutos
Projetado para desempenho. Projetado para conforto.

Quiet Liner™ é um revestimento acústico de fibra natural de alto desempenho desenvolvido especificamente para sistemas de dutos de HVAC. Fabricado com fibras de algodão reciclado, este isolamento sem fibra de vidro proporciona absorção sonora e controle térmico excepcionais — ideal para projetos que priorizam o conforto dos ocupantes, a saúde ambiental e a sustentabilidade.

O Quiet Liner™ apresenta um revestimento preto durável e resistente ao fogo na superfície do fluxo de ar, aumentando a resistência e a integridade do produto. Tanto o revestimento quanto o revestimento são tratados com um agente antimicrobiano registrado na EPA para resistir ao crescimento microbiano e garantir a higiene do sistema a longo prazo.

Principais benefícios:

  • Redução de ruído superior – Excelente absorção sonora em uma ampla faixa de frequência
  • Eficiência térmica – minimiza a perda e o ganho de calor, melhorando o desempenho do HVAC
  • Classificação de incêndio Classe A – Atende aos padrões críticos de segurança contra incêndio para instalações comerciais
  • Qualidade do ar interior saudável – Livre de formaldeído e fibra de vidro; sem coceira ou irritação na pele
  • Baixa resistência do ar – mantém o fluxo de ar e a eficiência do sistema
  • Proteção antimicrobiana – Ajuda a prevenir o acúmulo de mofo, bolor e bactérias

Quiet Liner™ é a escolha para profissionais que exigem desempenho sem concessões — perfeito para ambientes sensíveis a ruídos, como escritórios, escolas, instalações de saúde e empreendimentos de uso misto.

Especificação
  • The Quiet Liner™ – Advanced Acoustic and Thermal Duct Insulation is engineered to deliver comfort, performance, and sustainability in HVAC systems. Made from recycled cotton fibers, this fiberglass-free HVAC acoustic liner provides both noise absorption insulation and thermal efficiency, making it a reliable choice for projects focused on occupant well‑being and environmental health.

    With its durable black scrim facing, Quiet Liner™ functions as a black-faced acoustical absorber while resisting microbial growth thanks to an EPA‑registered antimicrobial treatment. As a Class A fire-rated duct liner, it meets critical safety standards while maintaining low air-resistance acoustic insulation to support airflow and system efficiency.

    This cotton fiber acoustical absorber is formaldehyde‑free, non‑allergenic, and non‑irritant, ensuring healthy indoor air quality. It is ideal for ductwork acoustic treatment in offices, schools, healthcare facilities, and industrial spaces, where both mechanical room sound control and thermal efficiency acoustic insulation are essential.

    Available in rolls and sheets, Quiet Liner™ serves as a versatile solution for retrofit ductwork acoustic treatment, industrial and commercial HVAC sound control, and green building acoustic insulation (LEED‑friendly) applications. By combining natural fiber acoustics with proven durability, Quiet Liner™ offers professionals a dependable way to achieve excellent noise absorption (high NRC options) and long‑term system performance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacoustical-surfaces-quiet-liner
  • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
  • Grupo de produtosAcoustical Panels
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2011-04-21
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)48
Relacionado
  • Material principalCotton Fibers
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCForro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_78_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic duct linings
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 21 35
  • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment