Publicar produtos
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels
Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels

    Silk Metal™ Micro-Perforated Aluminum Acoustic Panels

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos microperfurados Silk Metal™
    Tetos e paredes arquitetônicas com absorção sonora de alto desempenho

    Silk Metal™ é uma linha premium de painéis de teto e parede de alumínio microperfurado, projetados para proporcionar estética elegante e desempenho acústico excepcional. Com um acabamento suave, semelhante ao tecido, e uma alta classificação NRC de 0,80 (sem necessidade de revestimento acústico), esses painéis são projetados para reduzir o eco, controlar a reflexão sonora e gerenciar a interferência eletromagnética e térmica.

    Diferentemente dos painéis metálicos perfurados tradicionais, o Silk Metal™ usa um processo patenteado de microperfuração angular, otimizando a absorção sonora e permitindo recursos aprimorados de AEMIC (Controle de Interferência Acústica e Eletromagnética).

    Principais características

    • NRC 0,80 (ASTM C423) sem revestimento adicionado
    • Acabamento de superfície suave e sedoso
    • Painéis reversíveis para flexibilidade de instalação
    • Disponível em ladrilhos regulares ou planos
    • Integração rápida em sistemas de grade padrão de 15/16"
    • Acabamentos personalizáveis: branco, preto, anodizado transparente ou acabamento usinado
    • Uso interno ou externo, certificado para vento na escala 14
    • Adequado para tetos embutidos, paredes de encaixe, sistemas de encaixe e defletores
    • Tamanhos disponíveis até 24" x 76"

    Aplicações
    Ideal para espaços acusticamente e visualmente sensíveis:
    Restaurantes · Escritórios · Salas de conferência · Teatros · Estúdios · Aeroportos · Hospitais · Salas de aula · Hotéis · Espaços de varejo · Saguões · Boates · Piscinas · Museus · Centros de trânsito

    Especificações

    • Material: Alumínio microperfurado
    • Tamanhos dos painéis:

    Telhas Tegular: 23-3/4" x 23-3/4" (1/2" ou 5/8" de espessura)

    Painéis planos: até 50" x 118"

    Defletores suspensos: 4" x 20" x 48"

    • Detalhes da borda: plana, tegular
    • Opções de acabamento: branco, preto, anodizado transparente, acabamento usinado (pronto para revestimento em pó)

    Configurações do sistema

    • Tetos embutidos
    • Tetos ocultos de encaixe
    • Sistemas Hook-On
    • Baffles pendurados
    • Painéis de parede
    Especificação
    • The Silk Metal™ Micro‑Perforated Acoustic Panels bring a new level of refinement to architectural acoustics, merging the precision of engineered perforated metal panels with the warmth and softness of a fabric‑like finish. Designed for ceilings and walls, these panels deliver high‑end architectural acoustics without relying on traditional liners, functioning as true micro‑perforated metal sound absorbers with an impressive NRC of 0.80. Their patented angled perforation pattern transforms lightweight aluminum into highly effective sound‑absorbing metal, offering both acoustic control and advanced AEMIC performance for electromagnetic and heat interference management.

      From the moment they’re installed, Silk Metal™ panels elevate a space visually and acoustically. As decorative acoustic metal elements, they introduce a clean, modern aesthetic while functioning as premium interior acoustics solutions for environments where clarity and comfort matter. Their reversible construction and compatibility with standard grid systems make them adaptable as acoustic metal tiles, architectural metal ceiling and wall panels, or even hanging baffles in open‑volume spaces.

      Unlike conventional systems, these micro‑perforated metal panels are entirely non‑fibrous acoustical panels, offering a hygienic, easy‑to‑clean surface ideal for sensitive environments. This makes them especially valuable as metal acoustic panels for healthcare facilities, airports, museums, and other high‑traffic spaces where durability and cleanliness are essential. Their durable and impact‑resistant metal finish withstands daily wear, while the aluminum construction ensures moisture‑resistant and cleanable panels suitable for indoor or outdoor use—even in pool areas or humid climates.

      Architects appreciate their versatility. Silk Metal™ can be specified as premium acoustic metal tiles, decorative metal acoustic panels, or metal acoustical treatment panels integrated into modular metal panel systems. Whether installed as lay‑in ceilings, concealed snap‑in systems, hook‑on walls, or suspended baffles, they provide broadband absorption for speech clarity and consistent performance across a wide frequency range. Their high NRC performance with micro‑perforations ensures that even large, reflective spaces—conference rooms, theaters, lobbies, nightclubs, classrooms, and transit hubs—benefit from controlled reverberation and improved intelligibility.

      With options for White, Black, Clear Anodized, or Mill Finish, Silk Metal™ panels adapt easily to any design palette, functioning as both architectural‑grade acoustic metal tiles and visually striking design elements. Their Class A fire rating further reinforces their role as Class A fire‑rated metal acoustic panels suitable for demanding commercial and institutional environments.

      Silk Metal™ Micro‑Perforated Acoustic Panels offer a rare combination of beauty, resilience, and acoustic precision—an elevated solution for designers seeking high‑performance perforated metal absorbers that enhance both the sound and the style of modern architectural spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustical-surfaces-silk-metal
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosCeiling and Wall Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2013-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)0.62
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Finishes
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES